Svizzera | italiano

Automazione sicura nell’industria dell’imballaggio

Soluzioni flessibili e convenienti per l’automazione degli impianti di imballaggio

Automazione nella tecnologia per imballaggio

Processi di imballaggio efficaci e convenienti richiedono un elevato livello di automazione. Allo stesso tempo, la Direttiva Macchine stabilisce i requisiti fondamentali per la sicurezza funzionale delle macchine per l'imballaggio. Nella pratica, pertanto, è necessario armonizzare gli aspetti correlati a sicurezza, automazione e convenienza. L'impiego dei sensori di sicurezza, dei sistemi di controllo e degli azionamenti di Pilz, comprensivi di relativo software per la configurazione, la diagnostica e la manutenzione, dimostra potenzialità elevate in termini di risparmio e incremento della produttività.

In fase di realizzazione dei progetti di automazione, Pilz supporta i propri clienti con la sua vasta esperienza di settore e l'ampia e completa gamma di prodotti e servizi nel settore Imballaggio. Affidatevi a soluzioni di automazione complete con componenti compatibili tra loro di Pilz.

Soluzioni Pilz per Imballaggio

Ottimizzazione dell’OEE (indicatore globale di efficienza delle risorse produttive) grazie a soluzioni di automazione complete

Grazie alle nuove possibilità offerte da Industrie 4.0 e alla relativa semplificazione di azionamento e manutenzione degli impianti di imballaggio, è possibile migliorare il rapporto costi-benefici. Aspetto fondamentale per l’abbattimento del TCO (TCO – total cost of ownership) è garantire la sicurezza di persone e macchine. Imprescindibile per un funzionamento ottimizzato è l'esistenza di una soluzione di sicurezza personalizzata e specifica per le macchine di imballaggio dei clienti, indipendentemente dal fatto se si tratti di imballaggio primario, imballaggio secondario o imballaggio finale. Inoltre, all'area Industrial Security si aggiunge il ruolo sempre più importante della protezione dei dati sensibili negli impianti collegati in rete.

Uno degli indicatori maggiormente rilevanti per una produttività elevata e quindi anche per la convenienza nella tecnica dell'imballaggio è rappresentato dall'efficienza totale dell'impianto (OEE – overall equipment effectiveness).
Questa determina il valore aggiunto di una linea di imballaggio ed è in grado di comprovare la produttività di un impianto con immediatezza.
Soluzioni di automazione sicure sono la base per un'efficienza e un efficacia totale degli impianti. In questo modo la sicurezza delle macchine garantisce non solo la protezione contro incidenti evitabili, ma comporta anche un aumento della convenienza dei processi di imballaggio, ad es. grazie alla riduzione dei tempi di fermo macchina.

Il know-how di Pilz nel settore d’industria Imballaggio:

  • Gamma completa di prodotti e servizi per il settore Imballaggio
  • Consulenza mirata per soluzioni personalizzate su esigenze specifiche
  • Analisi di sicurezza del parco macchine
  • Manutenzione e diagnostica convenienti grazie a soluzioni personalizzate
  • Risparmio in termini di tempi e costi grazie a soluzioni mirate sviluppate con un software di configurazione e programmazione semplice da utilizzare
  • Reti di comunicazione collegate e architetture di sistemi decentralizzate
  • Combinazione intelligente di sicurezza e attività di controllo standard

Contattateci

Dati personali


Sono consapevole che, senza il mio espresso consenso, qualsiasi dato personale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per la gestione dei miei ordini e delle mie richieste. Cliccare qui per altre informazioni circa la tutela dei dati personali e i dettagli per contattare il nostro responsabile della tutela dei dati personali : Protezione dei dati Pilz
La seguente dichiarazione di consenso può essere cancellata in qualsiasi momento (via E-Mail sarà sufficiente). Autorizzo Pilz a conservare nei suoi archivi i dati sopra forniti e a utilizzarli per trasmettere informazioni riguardanti prodotti e servizi Pilz, anche successivamente all'evasione della mia richiesta.

* Campo obbligatorio