Svizzera | italiano

Sicurezza delle macchine nell’industria automobilistica

I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine

La produzione automatizzata di automobili è costantemente divisa tra esigenze di convenienza, efficienza e sicurezza. Le singole fasi produttive, ad es. lavorazione con presse, costruzione scocche, impianti di verniciatura o linee di montaggio, implicano i più diversi requisiti relativi alla sicurezza delle macchine. La sfida è riuscire ad integrare i requisiti di sicurezza delle macchine in modo da garantire allo stesso tempo un'elevata disponibilità ed efficienza degli impianti.

 

L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine

Grazie alla gamma di servizi progettati per tutto il ciclo di vita o per singole fasi di una macchina, Pilz è in grado di garantire il massimo livello di sicurezza nella produzione delle automobili.

  • Aumento della produttività grazie ad un uso corretto della sicurezza delle macchine
  • Utilizzo sicuro di celle robotizzate, presse, centri di elaborazione e sistemi di trasporto grazie alla valutazione dei rischi, alle soluzioni di sicurezza e alla validazione offerti da Pilz
  • Interpretazione internazionale e applicazione delle norme di tipo C rilevanti: EN ISO 10218-1, ANSI B-11 o EN 692
  • Esecuzione delle procedure di verifica della conformità di singole macchine o di impianti collegati

I servizi Pilz