Svizzera | italiano

Servo-drive PMCprotego D e PMCtendo DD

Servo-drive: gli inverter che gestiscono ogni funzione di regolazione

Servo-drive PMCprotego D e PMCtendo DD

I moderni servo-drive Pilz possono essere impiegati per la regolazione dell'azionamento nelle tecnologie motore più svariate. Grazie ai servo-drive è possibile gestire l'operatività e il funzionamento di servo-motori, motori asincroni e motori lineari. E' inoltre possibile utilizzare i servo-drive per gestire azionamenti diretti rotativi, attuatori servo-lineari e applicazioni con motori particolari.

Novità: servo-drive PMCprotego D con HIPERFACE DSL®

Per i servo-drive PMCprotego D è ora disponibile il protocollo di feedback del motore interamente digitale HIPERFACE DSL®. Questo protocollo richiede una minima attività di collegamento e funziona tra l’inverter e permette di condividere potenza e feedback in un cavo standard fra azionamento e motore. Ciò consente un notevole risparmio in termini di costi, spazio e attività d’installazione. L’interfaccia aperta HIPERFACE DSL® offre i vantaggi di un’interfaccia real time digitale.

PMCprotego D

Novità: dispositivi di accumulo di energia PMCenergy SD, per uno sfruttamento ottimale dell’energia di frenatura

I nuovi dispositivi di accumulo di energia PMCenergy SD, in combinazione con i servo-drive PMCprotego D e PMCtendo DD5, consentono di risparmiare energia! A tale scopo, l’energia di frenatura viene assorbita e accumulata, senza alcun ritorno sulla rete, poiché il dispositivo non è in contatto diretto con l’ingresso della rete elettrica.

Risparmiare energia grazie al dispositivo di accumulo di energia

PMCenergy SD calcola la tensione di esercizio nel circuito intermedio e immagazzina l’energia che supera la tensione del circuito intermedio. Se il livello scende, PMCenergy SD ripompa energia nel circuito. E’ il momento di risparmiare energia.

I circuiti intermedi dei servo-drive possono essere collegati tra loro con lima semplicità in modo da utilizzare un solo dispositivo di accumulo per ogni gruppo di assi. In questo modo è possibile realizzare una soluzione conveniente soprattutto per macchine e impianti di grandi dimensioni. Per PMCenergy SD sono disponibili anche moduli che consentono di aumentare il volume di accumulo a seconda delle proprie esigenze.

I vantaggi in breve:

  • Risparmio energetico mediante immagazzinamento temporaneo dell’energia di frenatura nel sistema completo composto da PMCprotego D o PMCtendo DD5
  • La riduzione del calore prodotto prolunga la vita dei dispositivi
  • Riduzione di costi e ingombro grazie alla conseguente riduzione di taglia dei sistemi di raffreddamento
  • Servo-drive con minor potenza dissipata
  • Senza retroazioni sulla rete: L’energia di frenatura assorbita dal dispositivo non viene rimandata nella rete. Anche le sovratensioni del servo-drive sono ridotte al minimo.
  • Soluzione conveniente: I circuiti intermedi dei servo-drive possono essere collegati tra loro con la massima semplicità in modo da utilizzare un solo dispositivo di accumulo per ogni gruppo di assi.
  • Soluzione aperta e flessibile: I dispositivi di accumulo possono essere utilizzati con diversi servo-drive PMCprotego D e PMCtendo DD5

Scoprite nuove possibilità di sfruttamento dell’energia di frenatura e traete vantaggio da azionamenti efficienti a livello energetico!

PMCenergy SD

Gli incredibili vantaggi dei servo-drive

  • è possibile collegare direttamente tutti i principali sistemi di feedback, a supporto delle più svariate tecnologie motore
  • grazie alla moderna tecnologia-servo è possibile rispondere in modo flessibile e ottenere elevati tempi di ciclo
  • maggiore disponibilità della macchina grazie a funzione di sicurezza avanzate (fermate più brevi)
  • massimo livello di sicurezza in combinazione con la scheda di sicurezza fino a PL "e" indipendentemente dal feedback (PMCprotego D)
  • bilanciamento energetico ottimale grazie al collegamento del circuito intermedio con regolazione intelligente, eliminazione di regolazioni esterne
  • consulenza e assistenza personalizzate dall'installazione alla messa in servizio dell'azionamento
Gli incredibili vantaggi dei servo-drive

Caratteristiche dei servo-drive

Caratteristiche dei servo-drive
  • architettura hardware e software aperta
  • elaborazione rapida e semplice, documentazione progettuale completa grazie al software
  • multitensione da 230 a 480 V (+/- 10 %)
  • molteplici interfacce dei servo-drive
  • numerose opzioni di controllo e di diagnostica dello stato dei dispositivi, per integrare il dispositivo in modo semplice e rapido
  • posizionamento preciso e regolazione estremamente dinamica grazie al resolver o a encoder seno-coseno ad elevatissima risoluzione
  • rapida messa in servizio e diagnostica tramite servo-drive

Servo-drive per ogni impiego

Il servo-drive può essere impiegato per far funzionare i motori a cui è collegato fornendo corrente, e offre anche molte altre funzionalità:

  • posizionamento (tramite segnali dal bus o direttamente agli ingressi)
  • esecuzione di diverse funzioni
  • regolazione della velocità di rotazione
  • regolazione della coppia
  • funzione albero elettrico

Le interfacce disponibili garantiscono l'apertura necessaria per la comunicazione con numerosi sistemi di controllo. Grazie alle molteplici funzioni che gestisce, il servo-drive è adatto a quasi tutti i tipi di motori e di sistemi di feedback, anche per via delle ottime caratteristiche di regolazione di cui è dotato.

  • Macchine utensili
  • Macchine per imballaggio
  • Macchine per la stampa
  • Produzione della carta
  • Riempimento
  • Handling/robotica
  • Macchine utensili
  • Pick & place
  • Banchi di prova
  • Industria dei semiconduttori
  • Applicazioni speciali per servo-drive (ad es. cinghie o pinze per saldatura)
Servo-drive per ogni impiego

Settori

Nostra gamma di prodotti: Servo-drive