Svizzera | italiano

Motion Control – Sapere cosa è in movimento

Sistemi di controllo che migliorano l'applicazione

Motion Control – Sapere cosa è in movimento

Siete alla ricerca di una soluzione flessibile per le vostre esigenze di automazione? I sistemi di Motion Control Pilz sono la scelta giusta! Che si tratti della sincronizzazione di più assi, di soluzioni monoasse o di soluzioni di safe motion: Pilz ha la soluzione di Motion Control più adatta ad ogni applicazione.

Grazie alle soluzioni Pilz è possibile creare un programma applicativo completo conforme a IEC 61131-3 in un progetto: dalla funzionalità di PLC standard a funzioni di Motion Control e CNC. È così possibile gestire le funzioni più diverse e complesse in modo semplice e rapido.

Utilizzo flessibile, rapidità di messa in servizio

La programmazione tramite Soft PLC secondo IEC 61131 assicura tempi di messa in servizio estremamente rapidi. PMCprimo supporta Master e Slave e numerose interfacce di comunicazione, ad es. Modbus TCP, CAN o Profibus DP-S. Il sistema di Motion Control può essere utilizzato in modo flessibile nei più diversi settori applicativi!

 

Novità: Sistemi di Motion Control PMCprimo con EtherCAT master e versione 3.5 del PLC

Il sistema di Motion Control PMCprimo MC (stand-alone) e la scheda Motion Control PMCprimo C (integrata nell’azionamento) garantiscono prestazioni elevate con una maggiore produttività e qualità di processo.

Approfittate dell’aggiornamento alla versione 3.5

Aggiornando il PLC alla versione 3.5, l’utilizzatore beneficia di tutti i vantaggi di una programmazione orientata agli oggetti. Inoltre, grazie al task real time integrato (tempo di elaborazione: 1 ms) è possibile realizzare applicazioni dalle prestazioni molto elevate, come le interpolazioni del percorso. La struttura dell’interfaccia intuitiva offre possibilità molto più estese nel funzionamento online e semplifica così la messa in servizio degli impianti.

Ora con Ethernet real time

PMCprimo è dotato di Ethernet real time EtherCAT master. Inoltre, PMCprimo supporta le classiche interfacce di comunicazione master e slave e le interfacce I/O.

Sistemi di Motion Control PMCprimo

Novità: Terminali operatore PMI 6 primo con funzionalità PLC, Motion e CNC

PMI 607 primo

I nuovi sistemi di controllo PMI 6 primo dispongono di funzionalità PLC, Motion e CNC. Questi sistemi gestiscono tutti gli aspetti dell'automazione di un impianto, inclusa la gestione del movimento. A seconda del tipo di albero elettrico è possibile collegare in maniera molto flessibile fino a 32 assi. Oltre a semplici funzioni CNC, anche le funzioni “taglio al volo”, “taglierine trasversali“ o “funzioni di camma“ sono facilmente implementabili con i sistemi di controllo.

I touchscreen di PMI 6 primo sono disponibili nelle versioni da 7’’, 12’’ o 15’’. Grazie a processori e memoria ad elevate prestazioni, l’utente ha a disposizione una piattaforma potente per funzioni di automazione.

Prestazioni elevate ed estrema flessibilità con PMCprimo

  • Espandibili in ogni momento grazie alla soluzione modulare in combinazione con i servo-drive PMCprotego D
  • Aperti per l'integrazione in architetture di controllo esistenti grazie a numerose interfacce di comunicazione
  • Rapida messa in servizio e manutenzione semplice grazie alla programmazione secondo IEC 61131-3
  • Versatilità di utilizzo (dalle applicazioni semplici a quelle più complesse)
  • Maggiore qualità di processo e cicli produttivi elevati grazie a prestazioni più elevate
  • Più memoria per la realizzazione di applicazioni complesse
  • Soluzione compatta, poiché PMCprimo riunisce funzionalità PLC e Motion
Prestazioni elevate ed estrema flessibilità con PMCprimo

Settori

La gamma di prodotti Pilz: Sistemi di Motion Control

Contatto

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com