Svizzera | italiano

Sistemi PLC e sistemi I/O

Due soluzioni per automazione e sicurezza

Oltre alla tecnologia collaudata PSSuniversal con moduli principali I/O e di controllo e relativi moduli I/O, il sistema I/O PSSuniversal 2 continua la storia di successo Pilz. I miglioramenti a livello di meccanica, gestione e diagnostica indicano la strada verso la nuova generazione di dispositivi “Universal”.

Sistemi PLC e sistemi I/O

PSSuniversal - tecnica comprovata, utilizzata in tutto il mondo

Controller del sistema di automazione PSS 4000

Il sistema di controllo PSSuniversal PLC può essere utilizzato come sistema stand-alone oppure collegato in rete. In combinazione con i moduli I/O di Pilz, questo sistema permette di gestire tutte le funzioni necessarie.

Moduli di comunicazione per sistemi I/O decentralizzati

Il sistema I/O decentralizzato PSSuniversal rappresenta la soluzione ottimale per un’espansione della periferia. Come I/O remoto esso viene collegato al sistema di controllo di livello superiore.

Moduli di ingresso/uscita per sistemi di controllo e moduli di comunicazione

Grazie ai moduli I/O di Pilz è possibile adattare ogni sistema di controllo e sistema I/O alle singole esigenze. Attenzione: I sistemi di controllo PSScompact e PSSmodular verranno gradualmente dismessi dal catalogo Pilz. L'alternativa flessibile ed efficace: il sistema di sicurezza PSSuniversal del sistema di automazione PSS 4000. Pilz è a fianco del cliente per il passaggio al nuovo sistema!

 

PSSuniversal 2 – nuova generazione

PSSuniversal 2 - Moduli di comunicazione

Il sistema I/O PSSuniversal 2 è la soluzione aperta per l’espansione periferica. Il collegamento con l’architettura di controllo già esistente è possibile grazie alla compatibilità ai comuni protocolli di comunicazione industriali.

PSSuniversal 2 - Moduli elettronici

I moduli elettronici Pilz consentono un adattamento personalizzato al sistema del cliente: semplice, flessibile e granulare.

Premio per PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – nuova generazione
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 ha ricevuto il premio iF DESIGN AWARD 2017 e rientra così tra i vincitori di questo importante riconoscimento internazionale. PSSuniversal 2 è stato premiato nella disciplina “prodotto”, categoria “industria”. L’iF DESIGN AWARD è un premio che viene assegnato annualmente dal più antico istituto tedesco indipendente di design, l’iF International Forum Design GmbH di Hannover.

Il sistema di automazione modulare PSSuniversal 2 ha conquistato la giuria, composta da 58 esperti internazionali indipendenti, grazie alla struttura suddivisa in tre parti e alla semplicità di utilizzo. I contendenti erano numerosi: la giuria doveva giudicare 5.575 prodotti provenienti da 59 paesi per conferire l’ambito sigillo di qualità.

Modulari e flessibili per ogni applicazione – I vantaggi

  • Gestione di funzioni di automazione e sicurezza
  • Struttura di sistema modulare per la massima flessibilità
  • Pronto all'uso per molteplici applicazioni
  • Ampia scelta di moduli per ogni esigenza
  • Conforme alle Norme internazionali per la sicurezza delle macchine
  • Semplicità di gestione grazie al software intuitivo
Modulari e flessibili per ogni applicazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dei sistemi PLC e sistemi I/O
  • Rapidità di montaggio e di sostituzione (anche durante il funzionamento)
  • Elaborazione digitale ed analogica
  • Ethernet real-time SafetyNET p
  • Sistema aperto
  • Protocolli di comunicazione industriale più diffusi
  • Moduli resistenti alle alte temperature

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

I sistemi di controllo Pilz possono essere adattati ad ogni esigenza grazie alla struttura modulare e ai numerosi moduli di ingresso e uscita. I sistemi I/O decentralizzati PSSuniversal vengono utilizzati come I/O remoti a livello di campo. La nuova generazione del sistema I/O PSSuniversal 2 offre una soluzione aperta per l’espansione periferica.

Il sistema di automazione PSS 4000 dispone di controller programmabili e configurabili per funzioni di sicurezza e automazione. Sono disponibili soluzioni speciali, ad es. per il settore ferroviario o per applicazioni che richiedono range di temperatura elevati. Tutti i dispositivi sono conformi alle Norme internazionali e possono essere impiegati in svariate applicazioni e settori.

Struttura di sistema modulare – adatta ad ogni esigenza

Settori applicativi – in tutto il mondo

La gamma Pilz: Sistemi PLC e sistemi I/O