Svizzera | italiano

Sistemi PLC

La soluzione ottimale per ogni progetto di automazione

Acquisizione innovativa PSS4000

I sistemi PLC consentono di gestire funzioni di sicurezza e automazioni di un progetto. I nostri sistemi PLC sono modulari e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Sono infatti disponibili diversi moduli principali (con il processore principale) e numerosi moduli I/O per le funzioni di sicurezza e automazione. La struttura del sistema viene personalizzata in base alle proprie esigenze. I moduli possono essere integrati o sostituiti.

I sistemi PLC PSSuniversal fanno parte del sistema di automazione PSS 4000 e sono adatti per progetti di automazione sia semplici che complessi.

Modulo I/O

Per i progetti di automazione sono disponibili numerosi moduli I/O per l'elaborazione di segnali standard, di sicurezza, digitali e analogici. Per le successive personalizzazioni del sistema è sufficiente aggiungere o sostituire i moduli. E’ garantito così il massimo grado di flessibilità.

Sistemi PLC con grado di protezione IP67

PSS67 PLC è il primo sistema PLC sicuro e compatto con grado di protezione IP67 per soluzioni di automazione realizzate senza quadro elettrico. PSS67 PLC è perfettamente integrabile nel sistema di automazione PSS 4000 e utilizzabile per funzioni di automazione e sicurezza.

Modulari e flessibili per ogni applicazione – I vantaggi

  • Gestione di funzioni di automazione e sicurezza
  • Utilizzabili in versione stand-alone o collegati in rete
  • Programmazione intuitiva di funzioni complesse
  • Elevato grado di flessibilità grazie alla modularità del sistema
  • Ampia scelta di moduli per ogni esigenza
Modulari e flessibili per ogni applicazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dei sistemi PLC e sistemi I/O
  • Ethernet real-time SafetyNET p per una comunicazione sicura
  • Sistemi di controllo per ferrovie, ascensori/scale mobili e sistemi antincendio
  • Sistemi di controllo resistenti alle variazioni termiche
  • Visualizzazione web-based con il software PASvisu

Settori applicativi – in tutto il mondo

La gamma di sistemi di controllo PLC Pilz :