Svizzera | italiano

Visualizzazione per il sistema di automazione PSS 4000

L’occhio del sistema di automazione PSS 4000

Visualizzazione per il sistema di automazione PSS 4000

Il software di visualizzazione web-based PASvisu consente di avere il controllo costante del sistema di automazione PSS 4000: sia a livello locale, sia tramite accesso remoto. Grazie a PASvisu il cliente è costantemente informato sul processo attuale delle proprie macchine ed impianti! Tempi di fermo macchina e lunghe ricerche guasti fanno ormai parte del passato.

Oltre alla diagnostica di sistema eseguita dall’hardware del sistema di automazione, PASvisu può anche visualizzare la diagnostica di processo prevista in PAS 4000. PASvisu è in grado di visualizzare la diagnostica su un PMI, un PC, uno smartphone ed anche un tablet. In questo modo, è possibile visualizzare le proprie macchine e impianti in modo semplice e intuitivo!

Il vantaggio principale:

PASvisu è perfettamente compatibile con il sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. Il software PAS4000 può essere utilizzato in maniera ottimale in combinazione con il software di visualizzazione PASvisu. In questo modo si crea una perfetta simbiosi tra funzioni di controllo e di visualizzazione in ogni fase del ciclo di vita della macchina.

Controllo completo del sistema di automazione PSS 4000

  • Visualizzazione di tutti i valori di processo del progetto di automazione
  • Soluzione adeguata alle esigenze del futuro e indipendente dalla piattaforma
  • Dati comuni tra PAS4000 e PASvisu
  • Tempi di progettazione più rapidi grazie al collegamento di PAS4000 e PASvisu
  • Sviluppo più veloce: non è necessario inserire e assegnare le variabili
Controllo completo del sistema di automazione PSS 4000

Visualizzazione come parte del sistema di automazione PSS 4000

Visualizzazione come parte del sistema di automazione PSS 4000

Il software di visualizzazione web-based PASvisu può essere collegato direttamente con il progetto di sicurezza dal software PAS4000. Così facendo, l’utente ha l’accesso illimitato a tutte le variabili di processo create nel progetto e all’intero namespace del sistema di automazione con la possibilità di consultare informazioni come il checksum del progetto o la versione firmware del sistema PSSuniversal PLC. Tra i vantaggi: tempi ridotti per la creazione del progetto e per la progettazione.

PASvisu visualizza i moduli progettati nel sistema come tessere predefinite. Tutti i moduli software utilizzati nel progetto di controllo sono automaticamente disponibili nel PASvisu e possono essere utilizzati direttamente per la diagnostica grafica dei moduli. Tutte le variabili rilevanti sono già collegate a queste tessere hardware Pilz. E' anche possibile visualizzare l'elenco di diagnostica (allarmi e misure di risoluzione) e lo storico. Inoltre, è disponibile una tessera con lo stato dei LED dell'hardware PSS 4000.

Pronto all'uso in tutti i settori applicativi

Nostra gamma di prodotti: Software di visualizzazione per PSS 4000