Svizzera | italiano

Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Soluzioni per funzioni di sicurezza e automazione

Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Il sistema di automazione PSS 4000 offre diverse soluzioni per le funzioni di sicurezza e automazione: sistemi di controllo con diverse classi di potenza, dispositivi I/O, numerosi moduli I/O, componenti di rete ed encoder rotativi. L’utente può scegliere il sistema più adatto alle proprie esigenze ed espanderlo con i moduli I/O prescelti e altri componenti per sistemi di comando innovativi. Il collegamento in rete e la comunicazione sono forniti dalla connessione Ethernet in tempo reale con SafetyNet p.

I componenti di sistema PSSnet vi consentono di organizzare la vostra topologia di rete per i sistemi di comunicazione basati su Ethernet come SafetyNET p. Per la comunicazione dei sistemi di controllo Pilz con i sistemi di altri costruttori sono disponibili gateway Pilz come convertitori di protocollo. Grazie a questi dispositivi è possibile integrare il sistema PSS 4000 in architetture CANopen o EtherCAT esistenti.

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati in combinazione con i sistemi PLC PSSuniversal PLC per determinare la posizione e la velocità. Si tratta di encoder assoluti costruiti secondo i principi di ridondanza e diversità.

Novità – Modulo I/O PSS67 con grado di protezione IP67 - per l'installazione senza quadro elettrico!

Grazie all’elettronica del modulo completamente incapsulata i moduli con grado di protezione IP67 sono particolarmente resistenti a polvere e spruzzi d’acqua e garantiscono la piena funzionalità con temperature comprese tra -30°C e +60°C. È possibile montarli direttamente sulla macchina e richiedono uno spazio davvero minimo, tanto che il cablaggio risulta considerevolmente ridotto rispetto ai sistemi basati su quadro elettrico. I moduli I/O PSS67 sono quindi la soluzione ottimale per un'installazione esterna al quadro elettrico in ambienti industriali con condizioni ambientali difficili.

Modulo I/O PSS67

Hardware del sistema di automazione PSS 4000

  • Soluzioni per funzioni di sicurezza e automazione
  • Flessibilità grazie alla modularità del sistema
  • Comunicazione sicura tramite real time Ethernet SafetyNet p
  • Svariate classi di potenza hardware per tutte le applicazioni
  • Possibilità di integrazione nelle architetture esistenti grazie a PSSnet
  • Determinazione della posizione e velocità grazie a PSENenco
Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Sistema di controllo per il settore ferroviario e per requisiti ambientali gravosi

La nostra gamma di prodotti: Hardware - Sistema di automazione PSS 4000