Svizzera | italiano

Sicurezza integrata nell'azionamento con PMCprotego DS

Sicurezza integrata nell'azionamento con PMCprotego DS

Con Safe Motion le funzioni di sicurezza vengono implementate in modo semplice nel servo-drive tramite la scheda di sicurezza PMCprotego S e rappresentano una soluzione integrata nell’azionamento per il controllo dei movimenti. La funzione STO “Disattivazione coppia in sicurezza” è già compresa nelle funzioni base del servo-drive PMCprotego D. In questo modo, l’utente dispone di una soluzione di sicurezza flessibile e scalabile. E’ il cliente stesso a decidere le funzioni di sicurezza necessarie per l'applicazione.

A differenza delle soluzioni esterne, oltre ai segnali dell’encoder disponibili PMCprotego DS può utilizzare ulteriori grandezze interne del sistema, come ad esempio il serraggio delle pinze, la forza elettromotrice del motore o le correnti del motore per rilevare in modo sicuro i movimenti. Oltre alla riduzione delle attività di cablaggio, una soluzione integrata garantisce tempi di intervento più rapidi in caso di errori/guasti.

Per la preparazione della macchine, ad esempio, è disponibile la funzione “Velocità limitata in sicurezza” (SLS). L’inverter controlla internamente la velocità e interviene in caso di errore in modo molto più dinamico rispetto a un sistema di controllo esterno con disattivazione del motore.

I vantaggi con PMCprotego DS

  • Tempi di intervento rapidi ed estremamente dinamici
  • Tempi di attrezzaggio ridotti e messa in funzione rapida
  • Sicurezza indipendente dal sistema di feedback
  • Software di facile utilizzo
  • Semplice da sostituire grazie alla scheda di memoria SD (configurazione standard e di sicurezza)
  • Diagnostica integrata, tramite PVIS
  • Cablaggio ridotto
  • Più funzionalità e maggiore comfort grazie all'utilizzo di grandezze interne di sistema
  • Massima categoria di sicurezza PL “e” semplicemente con un sistema feedback standard

Caratteristiche della soluzione di Safe Motion

Esempi di applicazioni con PMCprotego DS

  • Centri di lavoro, ingegneria meccanica
  • Controllo e supervisione del processo
  • Sistemi di trasporto senza conducente, ad es. nel caso dei magazzini automatizzati
  • "pick & place" tramite robot nell'industria dell'imballaggio
  • Costruzione di palcoscenici
  • Palettizzazione
Esempi di applicazioni con PMCprotego DS
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com