Svizzera | italiano

Controllo sicuro dei movimenti

Per ogni applicazione un controllo della velocità mirato

Controllo sicuro del movimento

Secondo la direttiva macchine, è necessario controllare e mantenere in sicurezza lo stato di motore fermo all'arresto di un azionamento. Anche le funzioni di sicurezza legate al sistema di controllo del movimento, sia interno sia integrato nell'azionamento, devono essere garantite. Il concetto di "sicurezza" va quindi interpretato come sicurezza funzionale come indicato dalle norme di sicurezza in materia EN 61508 ed EN ISO 13849-1 per macchinari.

Il controllo sicuro dei movimenti è realizzabile tramite il controllo di velocità e permette di proteggere gli operatori e gli addetti alla manutenzione. I movimenti pericolosi vengono così riconosciuti in modo sicuro e le contromisure corrispondenti possono essere avviate in tempo utile.

I vantaggi offerti dal controllo sicuro dei movimenti

  • Lavoro in condizioni di sicurezza con riparo mobile aperto
  • Tempi di allestimento ridotti grazie ad una migliore visibilità nella zona di allestimento
  • Maggiore sicurezza di lavoro grazie alla velocità di allestimento limitata
  • Accesso più rapido alla macchina dopo l'avvio della procedura di fermo
  • Impianti protetti contro danni meccanici
I vantaggi offerti dal controllo sicuro del movimento

E’ disponibile la soluzione adatta per ogni tipo di controllo sicuro dei movimenti

E’ disponibile la soluzione adatta per ogni tipo di controllo sicuro del movimento
  • Il modulo di sicurezza PNOZ s30, come dispositivo stand-alone, rappresenta una soluzione completa per il controllo della velocità
  • Grazie alla presenza di numerose interfacce di comunicazione e moduli di espansione i sistemi compatti configurabili PNOZmulti costituiscono una soluzione altamente flessibile
  • La soluzione Safe Motion integrata nell’azionamento consente di ridurre sensibilmente i tempi di intervento e le attività di cablaggio
  • Grazie al sistema PSS 4000 l’utente dispone di un sistema di comando programmabile che soddisfa le esigenze individuali dell’utente

Numerose possibilità

  • Aumento della produttività grazie al campo di velocità di sicurezza in fase di trasferimento in processi interconnessi fra loro, come ad es. zone di accumulo di nastri trasportatori e per la prevenzione di danneggiamenti dovuti ad una velocità eccessiva dei processi.
  • Maggior igiene grazie alla direzione sicura di movimento nei processi di riempimento e produzione che possono muoversi solamente in avanti, come ad es. processi di riempimento nell'industria alimentare che in caso di movimento contrario potrebbero contaminare i prodotti.
  • Aumento della sicurezza grazie all'arresto sicuro che impedisce l'abbassamento o la caduta dei carichi sospesi e il funzionamento con riparo mobile aperto in modalità II nelle macchine utensili, nonché la prevenzione di "accumulo" di materiale dopo l'arresto della macchina.
  • Sicurezza in fase di impostazione grazie al controllo dello stato di fermo con riparo mobile e processi abilitati in macchinari di piccole dimensioni, come ad es, etichettatura, marchiature a caldo, stampa logo, rabbocco di materiale.
  • Combinazione di controllo della velocità e dello stato di fermo ad es. in centri per la lavorazione del legno. In qualsiasi situazione in cui sono necessarie diverse velocità in quanto vengono lavorati diversi materiali con diversi utensili.
Numerose possibilità

Nostra gamma di prodotti: Controllo sicuro dei movimenti