Svizzera | italiano

Controllo delle superfici con laser scanner 2D

Scoprite le molteplici possibilità di impiego dei laser scanner 2D!

Controllo delle superfici con laser scanner 2D

Per la sicurezza delle zone pericolose o per il controllo di accesso: I laser scanner 2D offrono una soluzione flessibile per le funzioni di sicurezza. Grazie alla libertà di configurazione dei campi protetti e sottoposti a allarme e alle possibilità di adattamento a situazioni strutturali possono essere integrati in modo ottimale nelle più diverse applicazioni.

Quali sono le prestazioni dei laser scanner di sicurezza moderni? Qui di seguito vi aggiorniamo in merito alle più importanti applicazioni.

Protezione fissa delle zone pericolose

Le applicazioni che prevedono un’interazione tra uomo e macchina richiedono requisiti elevati come soluzione di sicurezza. I laser scanner 2D riconoscono l’avvicinamento di una persona ad un movimento pericoloso e lo disattivano in modo sicuro. In questo modo, è possibile configurare in modo flessibile i campi protetti e sottoposti ad allarme e adattarli alle situazioni strutturali. In caso di accesso al campo sottoposto ad allarme, il movimento pericoloso viene rallentato in modo controllato. Se la persona raggiunge il campo protetto, il movimento pericoloso viene arrestato.

 

I vantaggi:

  • Facilmente integrabile nell’applicazione: Libera configurazione dei campi protetti e campi sottoposti ad allarme, incluso l’adattamento a situazioni strutturali

Sicurezza dei sistemi di trasporto senza conducente

Per proteggere persone e oggetti contro eventuali danni è necessario garantire una sicurezza affidabile dei sistemi di trasporto senza conducente (AGV). Grazie alla forma compatta i laser scanner 2D possono essere integrati in modo ottimale negli AGV, consentendo di riconoscere gli oggetti che si trovano sul percorso del veicolo. Questi dispositivi offrono più vantaggi rispetto alle soluzioni di sicurezza stazionarie lungo il percorso del veicolo. Anche in caso di velocità elevate che richiedono uno spazio di frenatura più lungo, i laser scanner garantiscono il massimo livello di sicurezza senza compromettere la produttività.

I vantaggi:

  • Nessun inutile tempo di fermo macchina: controllo delle velocità per un adattamento flessibile dei campi protetti

Protezione accesso zona posteriore

Una soluzione di sicurezza affidabile è importante in particolar modo nelle zone pericolose con scarsa visuale e nelle applicazioni robotiche. Oltre a un interruttore per ripari mobili o alle barriere fotoelettriche nella zona di accesso alla zona pericolosa è necessaria anche una protezione contro l’accesso posteriore. I laser scanner 2D riconoscono la presenza di una persona nella zona pericolosa e impediscono il riavvio del movimento pericoloso fintanto che ci sono persone nel campo protetto.

I vantaggi:

  • Un'unica soluzione per due funzioni: sicurezza delle zone pericolose e controllo del riavvio

Sicurezza accesso

Per garantire la sicurezza di accesso alle zone pericolose nelle più svariate applicazioni è necessaria una soluzione flessibile. I laser scanner 2D assicurano gli accessi in modo ottimale contro l’ingresso delle persone e sono adatti anche per applicazioni che prevedono l’entrata e l’uscita dei materiali. Sensori supplementari distinguono tra le persone e il materiale. Se viene riconosciuta la forma del materiale, il laser scanner di sicurezza commuta il campo protetto, consentendo l’accesso del materiale. Se una persona entra nel campo protetto, l’accesso resta bloccato e il movimento pericoloso viene arrestato.

I vantaggi:

  • Distinzione tra uomo e materiale per garantire la sicurezza di ingresso e uscita del materiale

Laser scanner 2D PSENscan App

Laser scanner 2D PSENscan App

Conoscete PSENscan App? Scoprite qui tutte le svariate opzioni di impiego dei laser scanner 2D di Pilz e contemporaneamente le proprietà e caratteristiche di PSENscan. Scaricate subito l'app!

La gamma Pilz: Laser scanner 2D