Svizzera | italiano

PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus) è un fieldbus universale che trova largo impiego nella tecnologia dell'automazione. Non va confuso con PROFINET, che è uno standard per Industrial Ethernet. PROFIBUS si basa sulle Norme internazionali IEC 61158, IEC 61784 ed EN 50170. Il sistema bus è rapido e aperto, permette di raggiungere una velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s e, grazie alla sua modularità, può essere impiegato nelle più diverse applicazioni.

 

 

Scambio di dati efficiente a livello di campo grazie a PROFIBUS

Grazie a PROFIBUS DP i dispositivi di automazione centrali sono in grado di comunicare - tramite un collegamento seriale estremamente veloce - con dispositivi di campo decentralizzati come ad es. I/O, azionamenti, valvole e trasduttori di misura. Lo scambio di dati avviene in modo ciclico. E' possibile ottenere tempi di intervento estremamente rapidi.

 

 

PROFIBUS garantisce una rapida localizzazione dei guasti grazie alle funzioni di diagnostica

PROFIBUSDP offre numerose funzioni di diagnostica. I
messaggi di diagnostica vengono trasmessi via bus e raggruppati dal master. Le funzioni di diagnostica coprono diversi livelli:

  • Diagnostica relativa alla stazione: messaggi relativi allo stato di pronto all'uso di un nodo
  • Diagnostica relativa al modulo: messaggi relativi ad errori/guasti all'interno di un sottosistema I/O
  • Diagnostica relativa ai canali: messaggi relativi ad errori/guasti di un singolo ingresso/una singola uscita

 

 

Grazie alla struttura modulare, PROFIBUS garantisce un elevato livello di flessibilità

Grazie all'architettura aperta con topologia lineare e terminatori, PROFIBUSDP può essere impiegato in applicazioni di vario tipo e in ogni fase di automazione dei processi produttivi.  PROFIBUS è conforme alle Norme internazionali IEC 61158, IEC 61784 ed EN 50170.

 

 

Le seguenti serie di prodotti della gamma Pilz sono dotate di interfaccia PROFIBUS:

Ulteriori informazioni: