Svizzera | italiano

Controllo sicuro della velocità (Safe speed monitor)

La funzione “controllo sicuro della velocità” (SSM) secondo EN 61800-5-2 emette un segnale di uscita sicuro per indicare se la velocità del motore è inferiore ad un valore limite predefinito.

Applicazione pratica della funzione di sicurezza “Controllo sicuro della velocità”

In pratica, il controllo di una velocità minima predefinita consente, ad esempio, di accedere a una zona pericolosa solo se la velocità è inferiore a un determinato valore. La funzione di controllo sicuro della velocità trova applicazione, ad esempio, anche nelle centrifughe che possono essere riempite in totale sicurezza solo al di sotto di una velocità predefinita.

Combinando le funzioni di “controllo sicuro della velocità” e “velocità limitata in sicurezza” (SLS - Safely Limited Speed) si ottiene la funzione “Range di velocità sicura" (SSR - Safe Speed Range). Tale funzione controlla una finestra predefinita relativa alla velocità che stabilisce un valore minimo sotto il quale la velocità non deve scendere e un valore massimo che la velocità non deve superare.

La funzione di sicurezza è soddisfatta anche con l'ausilio del modulo per il controllo della velocità PNOZ s30!

SSM - Safe Speed Monitor = Controllo sicuro della velocità