Svizzera | italiano

Range di velocità sicura (SSR - Safe Speed Range)

La funzione “Range di velocità sicura” (SSR - Safe Speed Range) secondo EN 61800-5-2 aggiunge alla funzione “Velocità limitata in sicurezza” (SLS - Safely Limited Speed) la funzione di controllo della velocità minima “Controllo sicuro della velocità” (SSM - Safe Speed Monitor). Ciò significa che non è possibile superare né un valore massimo (SLS) né un valore minimo (SSM) riferiti alla velocità. Se il valore esce dalla finestra della velocità controllata (SSR) viene violato uno dei limiti previsti e il motore viene arrestato.

Applicazione pratica della funzione di sicurezza “Range di velocità sicura”

In pratica, il controllo della velocità minima consente, ad esempio, lo sblocco di un riparo mobile se la velocità è inferiore a un valore predefinito. Il controllo della velocità massima, invece, protegge le persone, la macchina e i prodotti contro eventuali danni derivanti dal superamento di una velocità prestabilita.

La funzione di sicurezza è soddisfatta anche con l'ausilio del modulo per il controllo della velocità PNOZ s30!

SSR - Safe speed range = Range di velocità sicura
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com