10BaseT

Standard Ethernet

  • Velocità di trasmissione: 10 MBit/s
  • Lunghezza max. dei segmenti: 100 m
  • Mezzo: cavo UTP/STP, 2 coppie di fili, categorie -3, -4, -5
  • Impedenza del cavo: 100 ohm
  • Collegamento: connettore RJ45 a 8 poli (pin 1-2 e pin 3-6)
  • Topologia: punto-punto, stella (tramite hub)

Con la definizione 10Base T la topologia fisica viene separata da quella logica. Nel cavo i dati vengono suddivisi secondo la direzione: invio o ricezione. Rotture dei cavi, connettori staccati: situazioni che possono causare un blocco di tutti i segmenti delle strutture bus fisiche, con 10BaseT sono invece circoscritte ad un'unica postazione di lavoro.
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
Questo articolo è stato utile?