Standard Ethernet
- Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
- Lunghezza max. dei segmenti: 100 m
- Mezzo: cavo UTP, 4 coppie di fili, categorie -3, -4, -5
- Impedenza del cavo: 100 ohm
- Collegamento: connettore RJ45 a 8 poli
- Topologia: punto-punto, stella (tramite hub)
Con la definizione 100Base T4 la topologia fisica viene separata da quella logica. La velocità di trasmissione di 100 MBit/s mantenendo contemporaneamente la larghezza di banda di 25 MHz della categoria 3 si ottiene tra l'altro anche utilizzando tutte e 4 le coppie di fili. Per ogni direzione dei dati con 100BaseT4 si utilizzano sempre 3 coppie di fili.