Oltre alla Direttiva Macchine, per macchinari e impianti spesso è necessario rispettare altre Direttive. Se una macchina comprende anche equipaggiamento elettrico, spesso rientra anche nell'ambito della Direttiva Bassa Tensione.
„Ai sensi di questa Direttiva si definisce materiale elettrico quell'apparecchiatura che utilizza una corrente nominale tra i 50 e i 1000 V per la corrente alternata e tra i 75 e i 1500 V per la corrente continua […]“
La Direttiva Bassa Tensione è riportata nella homepage della Commissione Europea.