Norma EN ISO 12100 - Una breve guida per la fabbricazione di macchine sicure

EN ISO 12100

La Norma EN ISO 12100 fornisce ai costruttori una panoramica sulla fabbricazione di macchine sicure per il proprio utilizzo previsto. La Norma EN ISO 12100 riunisce integralmente la EN ISO 12100-1 e -2 e la EN ISO 14121-1.

Il concetto di sicurezza delle macchine riguarda la capacità di una macchina di svolgere la (le) funzione(i) prevista(e) durante il proprio ciclo di vita, così da ridurre o eliminare il rischio. Lo scopo della prima parte della Norma EN ISO 12100 è quello di descrivere i pericoli fondamentali e quindi supportare il costruttore nell'identificazione di pericoli evidenti e rilevanti.

Contenuti della Norma EN ISO 12100

Alcuni pericoli a cui prestare attenzione:

  • pericoli di tipo meccanico
  • pericoli di tipo elettrico
  • pericoli di tipo termico
  • pericoli dovuti al rumore
  • pericoli dovuti alle vibrazioni
  • pericoli dovuti alle radiazioni
  • pericoli dovuti a materiali e sostanze
  • pericoli dovuti all'aver trascurato principi ergonomici nella costruzione delle macchine

 

Ulteriori Norme rilevanti oltre alla EN ISO 12100

La Norma armonizzata EN ISO 12100 definisce importanti procedure per sistemi rilevanti per la sicurezza o parti di macchine e impianti legate alla sicurezza. Sulla base di questa Norma fondamentale, altre Norme armonizzate come la EN ISO 13849-1/-2 e la EN 61508 insieme alla Norma di settore EN 62061 descrivono la progettazione, la costruzione e l'implementazione di parti di sistemi di comando e dispositivi di protezione legate alla sicurezza.

Norme connesse
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
Questo articolo è stato utile?