Nella progettazione di impianti idraulici per macchinari è necessario tenere in considerazione tutte le modalità operative e le applicazioni previste. Per la determinazione dei pericoli, secondo la Norma EN ISO 12100 è necessario eseguire una Valutazione dei Rischi. Per quanto possibile, nella progettazione dell'impianto tutti i rischi identificati devono essere eliminati. Dove ciò non sia possibile, è necessario prevedere dispositivi di protezione adeguati.
Sistemi idraulici sicuri per macchinari
Alcuni esempi:
- tutte le parti dell'impianto devono essere progettate per resistere a pressioni corrispondenti alla pressione operativa massima dell'impianto o di qualsiasi componente, oppure prevedere altre misure di protezione.
- I dispositivi di protezione preferibili per resistere a pressioni elevate sono una o più valvole per il controllo della pressione, che limitano la pressione in ogni parte dell'impianto.
- Gli impianti devono essere progettati, costruiti e installati in modo da ridurre al minimo i picchi e gli aumenti di pressione. I picchi e gli aumenti di pressione non devono causare alcun pericolo.
Norme per i sistemi idraulici
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 4413 | Oleoidraulica- Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti |
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch
Questo articolo è stato utile?