Per evitare pericoli alle persone, vengono prescritte distanze minime tra il punto pericoloso e il dispositivo di protezione. Queste distanze impediscono lo schiacciamento di parti del corpo.
Efficacia dei dispositivi di protezione tramite distanze minime
Le distanze minime sono composte da due parti:
- La velocità del passo o dell'accesso viene moltiplicata per il tempo di intervento del sistema e
- per un valore supplementare che dipende dall'altezza del punto pericoloso e da quella del dispositivo di protezione. Questo valore supplementare può arrivare fino a 1200 mm.
Norma per le distanze minime per le macchine
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 13854 | Sicurezza del macchinario Distanze minime - per impedire lo schiacciamento di parti del corpo |
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch
Questo articolo è stato utile?