Panoramica delle Norme fondamentali (Norme di tipo A+B)

La base per la sicurezza di macchine e impianti

Norme fondamentali (Norme di tipo A+B)

Le Norme rappresentano accordi tra diversi gruppi di interesse, organismi e associazioni (costruttori, utilizzatori, organi ed enti di controllo, ispettorati del lavoro e autorità di tutela dei lavoratori e governi) e descrivono lo stato dell'arte della tecnologia al momento della loro redazione. A seconda del luogo di utilizzo della macchina o del prodotto è possibile vengano applicate legislazioni o disposizioni normative differenti rendendo così necessaria l’applicazione di norme diverse. La scelta corretta per il fabbricante di macchine rappresenta un valido aiuto nel rispettare le prescrizioni di legge.

Le Norme fondamentali (Norme di tipo A e B) forniscono indicazioni essenziali su progettazione, strategia e modalità operativa, per la sicurezza di macchine e impianti.

Le principali Norme fondamentali, ovvero Norme di tipo A e B:

Valutazione dei rischi/Riduzione dei rischi, sicurezza funzionale e requisiti di tecnologia applicata alla sicurezza  
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio EN ISO 12100
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza EN ISO 13849-1/-2
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/elettronici/elettronici programmabili relativi alla sicurezza IEC 62061
Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti EN ISO 4414
Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti EN ISO 4413
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine EN IEC 60204 - Serie
Apparecchiature a bassa tensione EN IEC 60947-5 - Serie

Scelta dei dispositivi di protezione

 

Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

EN ISO 14120<162/>

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

EN ISO 14119
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso EN ISO 14118
Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione (ad es. barriere fotoelettriche, laser scanner, ecc.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione (ad es. tappeti e pedane sensibili alla pressione) EN ISO 13856-1/-2/-3
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta EN ISO 13851
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione  EN ISO 13850
Misure di protezione supplementari – Sicurezza del macchinario  
Distanze di sicurezza (protezione degli arti superiori/inferiori) EN ISO 13857
Distanze minime per impedire lo schiacciamento di parti del corpo EN ISO 13854
Dimensioni del corpo umano, accessi alle postazioni di lavoro della macchina, aperture di accesso, dati sulle dimensioni del corpo umano EN 547-1/-2/-3
Installazione dei dispositivi di protezione in relazione alla velocità di avvicinamento EN ISO 13855

I dispositivi di protezione sono indispensabili per proteggere, quanto possibile, l’essere umano da eventuali pericoli che una macchina in funzione può generare. Il fabbricante ha l'obbligo di selezionare un dispositivo di protezione adeguato e conforme, che non aumenti il livello di pericolo né ostacoli il lavoro della macchina. È interesse del fabbricante motivare accuratamente la propria decisione di non equipaggiare determinate parti in movimento con dispositivi di protezione.

Panoramica del settore