Svizzera | italiano

Sicurezza nelle aziende

Quale qualifiche sono associate al titolo Certified Machinery Safety Expert?

La formazione per diventare CMSE Certified Machinery Safety Expert affronta aspetti tecnici complessi relativi alla sicurezza delle macchine. Il corso di formazione fornisce le conoscenze tecniche necessarie: legislazione, Norme, tecnologie di sicurezza ed esame dettagliato della sicurezza funzionale. Vengono trasmesse conoscenze approfondite, inclusa l’analisi dei rischi, la creazione di una soluzione di sicurezza e la corretta “immissione sul mercato” di macchine e linee.


In dettaglio, vengono trattati i seguenti moduli tematici:
Modulo 1: Introduzione alla sicurezza: Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introduzione alle norme di sicurezza applicabili, responsabilità del datore di lavoro e del progettista.
Modulo 2: Sicurezza delle macchine e sicurezza sul lavoro: Legislazione relativa alle macchine, alla Direttiva sull’impiego delle attrezzature da lavoro, marcatura CE
Modulo 3: Valutazione dei Rischi: Ponderazione dei rischi secondo i metodi previsti da EN ISO 12100 per la ponderazione dei rischi
Modulo 4: Dispositivi di protezione meccanici: Sicurezza elettrica e relativi componenti, analisi dei componenti di sicurezza, requisiti e applicazione
Modulo 5: Sicurezza funzionale dei sistemi di comando: Specifiche della sicurezza funzionale EN ISO 13849-1, verifica e validazione secondo EN ISO 13849-2, misure e implementazione di EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (impianto idraulico) e EN ISO 4414 (impianto pneumatico)


Per ulteriori informazioni consultare www.cmse.com.