Svizzera | italiano

Nozioni normative

Quali sono le novità introdotte dalla “nuova” Norma EN ISO 12100?

La Norma EN ISO 12100:2010 “Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione del rischio" è stata inserita nell'elenco della Gazzetta Ufficiale UE a partire dall'08.04.2011. Pertanto, a partire da questa data vale il principio di “presunzione di conformità” di questa norma.

EN ISO 12100:2010 – La Norma di riferimento per la sicurezza delle macchine
La Norma EN ISO 12100:2010 nasce dall’unione delle Norme EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ed EN ISO 14121-1 e rappresenta attualmente la Norma di riferimento per la sicurezza delle macchine. Fino al 30/11/2013, per le Norme unificate (EN ISO 12100-1/-2, EN ISO 14121-1) restava valido il principio di "presunzione di conformità".

Non vi sono novità tecniche
Nella pubblicazione di ISO/TC 199 N 833 è stato sottolineato il fatto che non sussistono modifiche tecniche legate alla fusione delle tre norme. Le modifiche tecniche si limitano solo ai contenuti in correlazione alla revisione della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Pertanto, non è necessario aggiornare la documentazione esistente (es. Valutazioni dei rischi, Norme di tipo C).

Eliminazione di ridondanze e semplificazione di applicazione
La fusione in una sola norma ha permesso di eliminare le ridondanze e la nuova Norma è notevolmente più semplice da applicare. Nella pubblicazione della ISO/TC 199 N 833 una tabella indica la corrispondenza tra i capitoli delle “vecchie” norme e quelli della EN ISO 12100:2010.