Svizzera | italiano

Sistemi di sicurezza compatti

Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti

Come è strutturata la gamma di sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti?

La gamma dei sistemi compatti PNOZmulti include tre famiglie di prodotto:

  • L’ultima generazione - il sistema di sicurezza PNOZmulti 2 - include più dispositivi base (es. PNOZ m B1 e PNOZ m B0) dalle dimensioni compatte (45 mm di larghezza) con display. Un numero sempre più crescente di moduli di espansione consente un utilizzo adatto alla singola applicazione.
  • I sistemi di sicurezza compatti PNOZmulti Mini sono costituiti da 3 dispositivi base dalle dimensioni compatte (45 mm di larghezza) con display. Il dispositivo base PNOZ mm0p non è espandibile in modo modulare. Il dispositivo è disponibile anche nella versione adatta a un range termico più esteso e senza display. Gli altri due dispositivi presentano la possibilità di espansione modulare con moduli fieldbus e di comunicazione. Per l’espansione dei contatti sono disponibili i moduli della serie PNOZsigma, Che, di per sé, non è dotata di moduli di uscita e ingresso.
  • Il sistema di sicurezza PNOZmulti è stato lanciato sul mercato nel 2002 e ormai è già stato utilizzato centinaia di migliaia di volte. Questa serie include un’ampia gamma di dispositivi base (ingombro 135 mm) e moduli di espansione.

Per i tre sistemi compatti è disponibile il tool software PNOZmulti Configurator che consente di eseguire la configurazione dell’hardware e il collegamento legato alla sicurezza in modo semplice e comodo direttamente dal PC.