Svizzera | italiano

Moduli

Moduli di sicurezza PNOZsigma

I dispositivi di espansione dei contatti dei moduli di sicurezza PNOZsigma possono essere collegati a tutti i dispositivi base della gamma PNOZsigma?

Sì, tutti i dispositivi di espansione dei contatti della gamma PNOZsigma possono essere collegati ai moduli di sicurezza dei dispositivi base della stessa gamma. Il dispositivo di espansione dei contatti PNOZ s22 costituisce un’eccezione - questo dispositivo è adatto solo all’impiego con il dispositivo di controllo della velocità PNOZ s30 e con i dispositivi base PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2 dei sistemi compatti PNOZmulti Mini.

I dispositivi di espansione dei contatti vengono utilizzati per rinforzare e moltiplicare i contatti di sicurezza istantanei di un dispositivo base.

  • PNOZsigma Dispositivi base: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, dispositivo per il controllo della velocità PNOZ s30.
  • PNOZsigma Espansioni dei contatti: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.