PSSuniversal multi è una versione ridotta del sistema di controllo PSSuniversal PLC. Le seguenti caratteristiche, disponibili in PSSuniversal PLC, non sono presenti in PSSuniversal multi:
- è possibile solo la programmazione/configurazione mediante l’editor PASmulti; non è possibile eseguire la programmazione secondo EN/IEC 61131-3
- Nessuna variabile ritentiva
- Nessuna risorsa standard
- Possono essere collegati max. 5 nodi SafetyNET p
- Nessun Profinet
- Nessun Ethernet/IP