PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
| Corrente nominale | 2 |
| Tipo cond. standard K1 | |
| Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
| Temperatura ambiente |
-30
80 |
| Distanze in aria e superf.sec. | IEC 60664-1 |
| Grado contaminazione |
2
3 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 12 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 12 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
| Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
| Materiale ghiera Connettore 1 | GD-Zn, Ni |
| Materiale ghiera Connettore 2 | GD-Zn, Ni |
| Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiale superf. Contatto 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiale guarnizione | FPM |
| Materiale connettori femmina | CuZn |
| Materiale cavo K1 | Cu |
| Isolante linea K1 | PP (9Y) |
| Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
| Lunghezza cavo | 5 |
| Tolleranza lunghezza cavo K1 | |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
| Colore custodia | Nero |
| Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 6 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
5.9
5.9 |
| Sezione del conduttore |
0.25
0.25 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 24 |
| Schermatura K1 | No |
| Numero fili | 12 |
| Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
| Omologazioni connettore 1 | UL 94 |
| Omologazioni connettore 2 | TPU, UL 94 HB |
| Privo di alogeni | Sì |
| Impermeabilità agli oli | |
| Resistenza alla fiamma |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Materiale custodia | TPU, UL94 |
| Coppia serr. vite di fissaggio | 0,6 Nm |
| Peso netto | 313 |
| Peso lordo | 317 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089042 |
| Volume | 0.972 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Inglese
Data Sheets
Data sheet PSEN Cable M12-M12 12p
Descrizione:PSEN Cable M12-M12 12p (1004844-01)
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Descrizione:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Descrizione:PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p
Italiano
Certificazioni
Certificato (UL) E470625
Descrizione:PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p