Original Page

PSEN cable M12-12sf 10m

Numero dell'articolo: 570353
GTIN: 4046548088878
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 2  
Tipo cond. standard K1
Resistenza specifica K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Temperatura ambiente -30  
80  
Distanze in aria e superf.sec. IEC 60664-1  
Grado contaminazione 2  
3  
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 12 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale ghiera Connettore 1 GD-Zn, Ni  
Materiale superf. Contatto 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiale guarnizione FPM  
Materiale connettori femmina CuZn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 Li9Y11Y  
Lunghezza cavo 10  
Tolleranza lunghezza cavo K1
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo segnale RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU / TPE-U  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 6 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.9  
5.9  
Sezione del conduttore 0.25  
0.25  
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Schermatura K1 No  
Numero fili 12  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL 94  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli
Resistenza alla fiamma UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Materiale custodia TPU, UL94  
Coppia serr. vite di fissaggio 0,6 Nm  
Peso netto 448  
Peso lordo 458  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548088878  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Inglese


Data sheet PSEN cable M12 12p

PSEN cable M12 12p (1004843-03)

0,2 MB
2025-05-13

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,1 MB
2022-04-25

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN Cable M12 5p VA, PSEN Cable M12 8p VA, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN op Cable M12 5p, PSEN Cable M23 12p

0,2 MB
2025-07-30

Italiano


Certificato (UL) E470625

PSEN cable M12 12p, PSEN Cable M12-M12 12p

0,2 MB
2020-09-22

EPLAN P8 Macro

Dati CAD elettrici

0,0 MB
2021-09-15