text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Light - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart sec ...

Su richiesta
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Light - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart sec ...

Su richiesta
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferiment ...

Su richiesta
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart sec ...

Su richiesta
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferiment ...

Su richiesta
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart sec ...

Su richiesta
PSEN sc bracket PR
6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione

Su richiesta
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per Fast Replacement laser scanner di sicurezza

Su richiesta
PSEN sc bracket P
6D000003
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione

Su richiesta
PSEN sc cleaner
6D000008
Detergente

Su richiesta
PSEN sc bracket H
6D000004
Accessorio per la protezione della testata

Su richiesta
PSEN sc cloth
6D000009
Panni per la pulizia

Su richiesta
PSEN sc bracket F
6D000010
Staffa di montaggio per montaggio a pavimento

Su richiesta
PSEN sc bracket C
6D000011
Staffa di montaggio per montaggio ad angolo spigolo esterno

Su richiesta
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Master – Modello, master collegamento in serie per 3 subscriber max, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, ...

Su richiesta
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder – Modello, master collegamento in serie per 3 subscribermax, 4 ingressi encoder max, capacità di rilevamen ...

Su richiesta
PSEN sc head
6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmwar ...

Su richiesta
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Modulo di memoria sostituibile 08-17 per Fast Replacement laser scanner di sicurezza

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso