Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632115","name":"PSEN opII3B-s-300-150","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480RT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII3B-s-300-150
Numero dell'articolo: 632115
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm),
altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m,
connettore M12, trasmettitore:... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
Tipo ESPE | 3 |
Principio sensore | Infrarossi |
Altezza del campo protettivo | 1500 mm |
Risoluz. grado di protezione | Corpo |
Portata (m) | 10 - 55 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 850 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | IEC 61496-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Supporto per norma shock 1 | Adv Bracket Kit |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 40g |
Supporto per norma shock 2 | Adv Bracket Kit |
Acc. shock sec. Norma 2 | 50g |
Supporto per norma shock 3 | Swivel Mount |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 5.4 ms |
Dati meccanici
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Lunghezza max. conduttore | 50 m |
Materiale custodia | Alluminio |
Materiale terminali | Zn |
Materiale schermo frontale | PC |
Altezza | 1504 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 40 mm |
Peso netto | 4221 g |
Peso lordo | 6745 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548090208 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-195” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1950 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-165” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1650 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
632503
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-165” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 1650 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN opII protective column-195
632504
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-195” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 1950 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con
una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con
una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN opII lockout
632510
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII .
Confezione = 1 lockout, 2 viti unidirezionali M4x12, 1 spina filettataM3x12, 2
dadi a T.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII
Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiva contro l’azione
meccanica. La colonna specchio può inoltre essere regolata e adattata asuperfici di montaggio
irregolari.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di
1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm. La colonna specchio ècomposta da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
PSEN opII mirror column-165
632035
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di
1650 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm. La colonna specchio ècomposta da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN screw set mirror column
632012
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII slot nuts
632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 unità.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 5 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, trasmettitore), nero, assiale, 5 poli, con codifica A econnettore femmina
M12(X3, ricevitore), nero, assiale, 5 poli, codifica A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento del trasmettitoree del ricevitore
per PSENopt II a una porta M12 (2FDI).
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 unità.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m