text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

Product ID: 540383
GTIN: 4046548070743
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD2.

Unità

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio sensore Transponder  
Codifica transponder codiert  
versione dispositivo Betätiger  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiente max a H max
Temp. ambiente max a 2000 m +55°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP6K9K  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 11  
Larghezza 40  
Profondità 40  
Peso netto 20  
Peso lordo 25  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070743  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Installation accessories

PSEN cs1.19n   1 switch
PSEN cs1.19n 1 switch 540353
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4 actuation directions, IP67, switching distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar= 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Optional accessories

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.