Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
SDD ES PROFIBUS
Numero dell'articolo: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profibus DP,
DP-V0, connettore maschio Sub-D 9 poli, 6 ingressi/uscite digitali,morsetti di collegamento “plug-in”(non
in dotazione).
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2 W |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 6 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 6 |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Interfaccia fieldbus
Interfaccia fieldbus | Profibus DP-V0 |
Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
Nome protocollo fieldbus | PROFIBUS |
Indir.staz. fieldbus ammessi | 1 ... 125d |
Veloc. trasferimento impost. |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Collegamento fieldbus | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 90 % UR a 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | PROFIBUS e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite estraibile
Morsetto a molla estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 95 mm |
Peso netto | 160 g |
Peso lordo | 175 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548083019 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia
45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8
poli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia
45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.