text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, ...

Su richiesta
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Us ...

Su richiesta
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CI 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, ...

Su richiesta
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Us ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso