Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ yi3 2DI T3A
Numero dell'articolo: 2A000005
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ,
1 funzione di ingresso, 1 funzione di ingresso per il collegamento di un
pulsante per il comando a due mani (tipo III A), collegamento AND d... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, 1 funzione di ingresso, 1 funzione di ingresso per il collegamento di un pulsante per il comando a due mani (tipo III A), collegamento AND dellefunzioni di ingresso, 1 uscita di segnalazione, 1 selettore rotativo per l’impostazione deltipo di avvio e rilevamento del trigger di test, visore LED
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su modulo princ. |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Tp. dispositivo biman. secondo | |
Tipo dispositivo bimanuale | III A |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 4 |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingresso | No |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Simultaneità circuito ingresso | ∞ |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Dimensioni guide DIN | |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 12.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 74 g |
Peso lordo | 86 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548087840 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Accessori opzionali
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2,
X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.