Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Numero dell'articolo: Z9000019
Con RevPi Con M-Bus, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M-
Bus a 868 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla parte frontale diun
connettore SMA femmina per il collegamento di un’antenna (a... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Con RevPi Con M-Bus, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M- Bus a 868 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla parte frontale diun connettore SMA femmina per il collegamento di un’antenna (antenna non in dotazione), dimensioni della custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 110.5 mm |
Peso netto | 77 g |
Peso lordo | 87 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548096019 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Ponticello a innesto per ConBridge per il collegamento dei singolimoduli
Revolution Pi. Idoneo solo per RevPi Connect in combinazione con modulidi espansione
RevPi Con.