Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772122","name":"PNOZ m EF SafetyNET","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m EF SafetyNET
Numero dell'articolo: 772122
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo dicomunicazione
di sicurezza SafetyNET p RTFL per PNOZ m Bx.
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 4 W |
Isolamento elettrico U1 | Sì |
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Interfaccia fieldbus
Interfaccia fieldbus | SafetyNET p |
Tipo dispositivo del fieldbus | Dispositivo |
Collegamento fieldbus | 2 x RJ45 |
Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Fieldbus e modulo |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 101.4 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 110.4 mm |
Peso netto | 180 g |
Peso lordo | 190 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548081220 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volume | 0.617 |
Accessori opzionali
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
RJ45 Connector
380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG
22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm
Set 5 Screw Terminals
750017
Set morsetti a vite estraibili per PNOZ m EF, SafetyNET,
modulo di comunicazione, dispositivi di controllo compatti PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
751017
Set morsetti a vite estraibili per PNOZ m EF, SafetyNET,
modulo di comunicazione, dispositivi di controllo compatti PNOZmulti 2.
Alternativa
PNOZ m EF Multi Link
772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili
PNOZmulti 2.
Adatto a
PNOZ m B0
772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
772130
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2,
modulo di comunicazione, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.