Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400464","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA basic","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
Numero dell'articolo: 400464
PITestop active, set composto da pulsante di arresto di emergenza
attivabile/disattivabile con funzione lampeggiante, senza logo e senza
simbolo di arresto di emergenza, con blocco contatti senza prot... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop active, set composto da pulsante di arresto di emergenza attivabile/disattivabile con funzione lampeggiante, senza logo e senza simbolo di arresto di emergenza, con blocco contatti senza protezione dallo sgancio secondo EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 e con modulo di sicurezza LED PCB in custodia a parete Basic con collegamento M12/5 poli - AIDA assegnazione PIN, 2 contatti NC (2 NA) in tecnologia di collegamento rapido.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Lampade | LED |
Vernice luminescente |
Giallo
Rosso |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di esercizio nominale | 24 V DC |
Arresto di emergenza
Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Prot.contatti arresto emerg. | ≤ 1 A |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-5 |
Ampiezza di picco | max 0,35 mm |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | M12 |
Altezza | 103.2 |
Larghezza | 72 |
Profondità | 91.8 |
Peso netto | 207 |
Peso lordo | 271 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548094718 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |