Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT oe USB
Numero dell'articolo: 402313
Interfaccia USB attivabile
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
UKCA UL Recognized Component |
Dati tecnici
Ingressi
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Config. elettrico ingresso | ja |
Porta USB
N. di interfacce host USB | 1 |
Tipo di interfaccia host USB | USB 2.0 Typ A |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | IP65 |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | beliebig |
Lunghezza max. conduttore | 30 |
Morsetto di collegamento | Federkraftklemme steckbar |
Tipo di morsetto | steckbar |
Larghezza | 31.2 |
Profondità | 55 |
Peso netto | 30 |
Peso lordo | 67 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548103069 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volume | 0 |