Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel,
touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SS ...
Su richiesta
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto:
unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: P ...
Su richiesta
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio
richiesto per PITreader base unit [402255].
Su richiesta
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della
modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacch ...
Su richiesta
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la
selezione della modalità operativa. 4 modalità oper ...
Su richiesta
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU
[402250]. Compost ...
Su richiesta
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 12,1", risoluzione 1280 x800
Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB ...
Su richiesta
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x1080
Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 G ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazioni configurabili a piacere
Colore: giallo
materi ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1
Colore: giallo
mater ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2
Colore: giallo
m ...
Su richiesta
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x272 Pixel,
touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3
Colore: giall ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4
Colore: gi ...
Su richiesta
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di
controllo e per la selezione sicura di 5 modalità oper ...
Su richiesta
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel,
touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5
Colore: ...
Su richiesta
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (servic ...
Su richiesta
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la
selezione sicura di 3 modalità opera ...
Su richiesta
PITgatebox con PITreader key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1
NO), 2 pulsanti luminosi (ciascu ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.