Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza
PSEN me1 o PSEN cs.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza a cerniera, montaggio sul lato dx., connettoremaschio
M12 4 poli, 2 contatti NO, grado di prot ...
Su richiesta
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 e ...
Su richiesta
Chiavistello meccanico per interruttore di sicurezza PSEN me1 o PSEN cscon
blocco (disattivabile) e sblocco di fuga.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza a cerniera, posizione di montaggio: sx,connettore maschio M12 a 4 poli, 2
NC, IP67.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1
direzione di azionamento, suppo ...
Su richiesta
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,modello
rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di comm ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli,
modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamen ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...
Su richiesta
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO,
2 NC.
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con
LED, modello rotondo M30, IP67, dista ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m,
1 direzione di az ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di
sicurezza,connettore M12/5
poli per applicazioni fino SIL 3 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m,
1 direzione di azionam ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m,
1 direzione di azionam ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.