I moduli di controllo PRCM prevedono sia il controllo robotico sia il controllo della sicurezza. Approfittate di un elevato grado di sicurezza: I moduli PRCM garantiscono le funzioni di sicurezza STO e SBC così come le funzioni di sicurezza realizzate dal controllo di sicurezza per sistemi robotici. L’efficiente sistema Motion Control consente di controllare facilmente gli altri assi, tra cui pinze o slitte lineari. Inoltre, il modulo PRCM è aperto per eventuali espansioni funzionali tramite ROS o IEC 61131-3.
Moduli di controllo PRCM
Moduli di controllo aperti ed efficienti
Moduli di controllo PRCM – I vostri vantaggi
- Principio Plug-&-Work per facilitare la messa in funzione
- Aperto per ulteriori espansioni tramite ROS o IEC 61131-3
- Sistema Motion Control per consentire il controllo di altri assi
Caratteristiche dei moduli di controllo PRCM
- Controllo robotico e della sicurezza in un unico dispositivo
- Dimensioni compatte
- Lavorazione adatta alle applicazioni industriali
Software open source ROS
I moduli ROS di Pilz sono pacchetti ROS di alto livello qualitativo. Sono adatti all’utilizzo industriale e non industriale. I nostri collaboratori saranno lieti di consigliarvi sulle soluzioni personalizzate contattando l’indirizzo ros@pilz.de.