Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Set per la misurazione delle collisioni PRMS per la collaborazione uomo-robot

La soluzione completa "senza pensieri" per la validazione di applicazioni HRC

Set per la misurazione delle collisioni PRMS per la collaborazione uomo-robot

Collaborazione uomo-robot: non esistono robot sicuri, solo applicazioni robotizzate sicure.

La crescente interazione sicura tra uomo e robot richiede nuove soluzioni in ambito Robotica. Il sistema di misurazione PRMS di Pilz supporta nella realizzazione di una collaborazione uomo-robot (HRC) sicura e conforme alle norme secondo ISO/TS 15066. Con il set per la misurazione delle collisioni PRMS si esegue la validazione delle applicazioni uomo-robot determinando forza e pressione che possono verificarsi durante un'eventuale collisione.

Grazie al "concept" completo e "senza pensieri" di Pilz, è possibile lavorare sempre con il prodotto più innovativo e all'avanguardia per la misurazione delle collisioni. PRMS è disponibile sia per l'acquisto che per il noleggio. Aggiornamenti software e una calibrazione periodica sono garanzia di una misurazione sempre conforme alle normative.

Testare dal vivo il set per la misurazione delle collisioni PRMS: misurazione delle collisioni a norma secondo ISO/TS 15066

La collaborazione uomo-robot pone requisiti stringenti per la sicurezza: esseri umani e robot condividono di fatto uno spazio di lavoro comune senza protezioni o ripari.
Per questa ragione è stata pubblicata la specifica tecnica ISO/TS 15066 per la protezione dell’operatore. Secondo ISO/TS 15066 è necessario tenere conto, per applicazioni HRC del metodo 4 (senza ripari), dei valori soglia del dolore in presenza di un'eventuale collisione. Se il contatto tra uomo e robot rimane entro i limiti stabiliti, l’applicazione è conforme alle norme. Di conseguenza, per ogni applicazione uomo-robot, sono necessarie misurazioni corrispondenti. Maggiori informazioni su PRMS sono disponibili nel video!

Operatività del set per la misurazione delle collisioni

Misurazione della forza

Il dispositivo per la misurazione della forza è provvisto di molle e sensori atti a misurare le forze che hanno effetto sul corpo umano.
Le nove diverse molle dispongono di costanti di forza elastica differenti e sono utilizzate in fase di misurazione della forza al fine di indicare le diverse aree del corpo.

Misurazione della pressione

Con l'ausilio di pellicole di misurazione della pressione si misura la pressione locale per poi confrontarla con i valori limite predefiniti dalla norma.
Per la validazione e la digitalizzazione dei valori misurati della forza e per la creazione di rapporti di controllo è disponibile un software tool intuitivo. 

Misurazione delle collisioni con l'ausilio di PRMS

La soluzione completa "senza pensieri"

Set per la misurazione delle collisioni PRMS
  • Noleggio o acquisto - A seconda delle esigenze
  • 1 giornata di formazione pratica sul prodotto
  • Dispositivo di misurazione della forza PRMS
  • Pellicole di misurazione della pressione
  • Elementi di compressione
  • Scanner per la verifica delle pellicole di misurazione della pressione
  • Servizi post-vendita completi – Inclusivi di: calibrazione e aggiornamenti software
  • Il pacchetto Noleggio include: calibrazione e aggiornamenti periodici
  • Valigetta per il trasporto robusta e resistente

I vantaggi del set per la misurazione delle collisioni

  • Misurazione a norma di forza e pressione
  • Validazione accurata
  • Applicazione pratica
  • Procedura di misurazione standardizzata
  • Valutazione realistica dei workplace
  • Prodotto compatto e leggero di semplice impiego
  • Software con tool di protocollo – Per valutazione, visualizzazione e documentazione semplici
  • Adeguamento flessibile alle condizioni ambientali, ad es. grazie a molle liberamente accessibili

Caratteristiche del set per la misurazione delle collisioni

PRMS in dettaglio
  • Materiale di fabbricazione robusto e resistente
  • Componenti di qualità elevata
  • Molle liberamente accessibili
  • Licenza software inclusi tool di protocollo

Gamma di prodotti: set per la misurazione delle collisioni PRMS

Set per la misurazione delle collisioni PRMS

Il set per la misurazione delle collisioni PRMS viene utilizzato nella validazione della collaborazione tra uomo e robot e consente di acquisire i valori di forza e pressione riscontrabili durante una collisione. PRMS è disponibile per l'acquisto o per il noleggio.

Parti di ricambio PRMS

Le parti di ricambio del set per la misurazione delle collisioni PRMS includono, oltre a molle, pellicole di misurazione della pressione ed elementi di compressione, anche scanner e foglio di calibrazione.