Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Manipolatore PRBT

Manipolatore PRBT

Il manipolatore a 6 assi PRBT è estremamente flessibile e adatto agli impieghi mobili: La struttura compatta e il peso limitato di soli 19 kg ne consentono il montaggio in qualsiasi direzione. E questo nonostante un carico utile di 6 kg!  Il motore di sicurezza da 24 V DC (a norma IEC 61800-5-2) ne favorisce l’utilizzo senza problemi nelle applicazioni mobili tra cui i sistemi di trasporto senza conducente (AGV).

Il manipolatore garantisce una portata fino a 741 mm, un’elevata precisione di ripetibilità (0,2 mm) e una velocità fino a 90°/s. Queste caratteristiche rendono il braccio robotico a 6 assi altamente performante in quasi qualsiasi applicazione.

Moduli robotica di servizio - sistema modulare

Con i moduli della robotica di servizio potete realizzare applicazioni di robotica di servizio personalizzate per le vostre specifiche esigenze. A scelta, potete completare il manipolatore PRBT con il modulo di controllo e di comando così come i moduli ROS. Oppure potete integrare il braccio robotico nella vostra applicazione già esistente. Avete a disposizione qualsiasi opzione: approfittate del nostro principio modulare!

L'alto livello di sicurezza è garantito dalle funzioni di sicurezza STO e SBC. Grazie al principio Plug-&-Work potrete mettere in funzione i moduli in modo semplice e veloce. Alla programmazione intuitiva è preposto il software di comando e visualizzazione del modulo di comando. Il manipolatore PRBT e il modulo di controllo e di comando insieme vanno a costituire un pacchetto certificato ai sensi della norma EN ISO 10218-1 per robot industriali. Pertanto i moduli di robotica di servizio sono adatti all’utilizzo industriale e non industriale.

Impiego dei moduli di robotica di servizio

Manipolatore PRBT - I vostri vantaggi in breve

Vantaggi del manipolatore PRBT
  • Il manipolatore prevede un carico utile di 6 kg
  • Possibilità di utilizzo con applicazioni mobili grazie agli attuatori di sicurezza a 24 V CC come da IEC 61800-5-2
  • Struttura compatta e peso contenuto di 19 kg

Caratteristiche del modulo manipolatore PRBT

  • Funzioni di sicurezza: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Controllo: Moduli di controllo PRCM , ROS
  • Classe IP: IP40
  • Alimentazione: 24 V CC, max. 15 A
Caratteristiche del modulo manipolatore PRBT

Moduli ROS – il software open source non dipendente dall’azienda produttrice

Con i moduli ROS offriamo agli utilizzatori preziosi pacchetti ROS, direttamente dal produttore dei manipolatori. Si tratta di prodotti che soddisfano i requisiti qualitativi industriali e che sono utilizzabili sia in ambito industriale, sia nella robotica di servizio.
Vi abbiamo incuriosito? Il personale della nostra hotline internazionale è disponibile per fornire una consulenza mirata sui prodotti ROS in ros@pilz.de.

Logo ROS

La nostra gamma di prodotti: Manipolatore PRBT

Manipolatore PRBT

I moduli PRBT sono manipolatori potenti e compatti adatti all’utilizzo in ambito industriale e nella robotica di servizio.

Accessori modulo manipolatore PRBT

Perfettamente compatibili con il modulo manipolatore PRBT: Con gli accessori per il modulo manipolatore PRBT completate la vostra applicazione.