Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PASmotion e PASconfig SDrive – Software di progettazione Motion Control

Software di progettazione Motion Control

Grazie ai software di progettazione Pilz Motion Control è possibile configurare, programmare e controllare in sicurezza gli azionamenti in modo semplice e rapido. Il software di Motion Control Pilz può essere impiegato per la parametrizzazione delle funzioni di Safe Motion, per la generazione di processi di movimentazione e per la diagnostica. La base dell'intera programmazione è un soft PLC conforme a alla Norma IEC 61131-3.

Vantaggi dei software di progettazione PMC:

PASmotion, il software per la parametrizzazione delle funzioni di azionamento, offre:

  • un elevato livello di intuitività e risparmio di tempo grazie ai moduli funzionali predefiniti
  • apertura ad ogni ambiente di sistema
  • parametrizzazione, non programmazione, poiché i progetti base e i progetti applicativi sono già presenti
  • semplicità e rapidità nella messa in servizio dell'azionamento grazie ai software grafici e all'ausilio dell'oscilloscopio
  • download gratuito
  • più lingue

PASconfig SDrive è un software per la parametrizzazione delle funzioni di sicurezza che offre notevoli vantaggi:

  • Messa in servizio più rapida ed intuitiva - il funzionamento del software può essere compreso in 1 ora senza corso di formazione
  • Maggior sicurezza grazie alla riduzione al minimo di errori di inserimento
  • Mappatura flessibile e liberamente configurabile di ingressi e uscite con le funzioni di sicurezza

Caratteristiche dei software di progettazione PMC

Caratteristiche dei software di progettazione PMC

Le seguenti caratteristiche sono valide per tutti i software di progettazione PMC:

  • programmazione secondo IEC 61131-3
  • grazie al resource manager è possibile integrare dispositivi esterni tramite diversi sistemi bus
  • tutti i dati di configurazione sono disponibili in un solo progetto, dalla progettazione alla messa in servizio

 

Funzioni principali di PASmotion:

  • editor grafico per l'andamento del movimento
  • Misurazione dei parametri di movimentazione grazie alla visualizzazione grafica
  • Parametrizzazione dei dispositivi (ad es. servo-drive PMCprotego/PMCtendo, sistemi di Motion Control PMCprimo)
  • Supporto diretto per la parametrizzazione senza necessità di istruzioni per l'uso supplementari
  • Visualizzazione stato I/O

Funzioni principali di PASconfig SDrive:

  • Parametrizzazione delle funzioni di sicurezza
  • Visualizzazione dello stato di ingressi e uscite
  • Conversione unità di misura
  • Salvataggio dati su scheda SD
  • Funzione report

PASmotion permette di realizzare svariate applicazioni:

  • Servo-pressa
  • Taglio al volo
  • Riempimento
  • Imballaggio
  • Macchina insacchettatrice
  • Etichettatura
  • Camma elettronica
  • Assi verticali
PASmotion permette di realizzare svariate applicazioni

Qui è possibile trovare esempi dei settori applicativi in cui sono state implementate le soluzioni di Motion Control Pilz: