Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistemi di Motion Control PMCprimo C - Caratteristiche tecniche

La scheda PMCprimo C viene integrata nel servo-drive PMCprotego D. Questa combinazione costituisce il sistema di Motion Control all-in-one PMCprimo Drive P, ulteriormente espandibile con funzioni di Safe Motion grazie all'inserimento di una scheda di sicurezza.

La scheda Motion Control PMCprimo C2 garantisce elevate prestazioni e consente produttività e qualità di processo di alto livello. Con il suo inserimento nel servo-drive PMCprotego D, si ottiene il sistema di Motion Control PMCprimo DriveP.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PMCprimo C.0/A/A/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: none.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software option: none.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/A/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/A/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/A/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/A/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/A/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/A/B/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: IEC 61131-3 programming.

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: none

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: none

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/B/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Confronta Download

PMCprimo C.0/C/A/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Confronta Download

PMCprimo C2.0/C/C/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: none

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com