Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Servo-drive PMCprotego D

PMCprotego D - ottenere di più grazie al Safe Motion

Servo-drive PMCprotego D

Il moderno servo-drive PMCprotego D può essere impiegato per il controllo del movimento in tutte quelle applicazioni che richiedono un elevato livello di flessibilità e sicurezza! Il servo-azionamento supporta tutti i principali sistemi fieldbus, feedback e tipi di motori. PMCprotego D può essere integrato con semplicità in impianti esistenti. Questo garantisce estrema apertura nei confronti dei più diffusi sistemi disponibili sul mercato.

La funzione „Disattivazione coppia in sicurezza - Safe torque off (STO)“ è già integrata nella versione base (on board). Numerose altre funzioni di sicurezza, ad es. velocità ridotta in sicurezza, arresto operativo sicuro o motore fermo in sicurezza, possono essere realizzate con estrema semplicità grazie alla scheda di sicurezza estraibile PMCprotego S. Le funzioni di sicurezza sono indipendenti dal tipo di motore ed encoder utilizzato. Grazie alla soluzione di Safe Motion per ogni feedback è possibile raggiungere il Performance Level PL "e".

La caratteristica principale di PMCprotego è la flessibilità: il servo-drive può anche essere utilizzato come sistema di Motion Control basato su safe-drive. E' sufficiente inserire la scheda opzionale PMCprimo C nel secondo slot di PMCprotego D per ottenere un sistema compatto di Motion Control all-in-one.

 

Incredibili vantaggi del prodotto all'avanguardia nella regolazione

  • funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento fino a PL "e" con ciascun feedback indipendente dal tipo di encoder
  • supporta numerosi fieldbus, feedback e tipi di motori
  • sistema modulare con due slot per l'utilizzo della scheda di sicurezza e scheda di espansione I/O oppure Motion Control
  • integrabile in ambienti automatizzati esistenti grazie a costi di investimento contenuti
  • controllo sicuro dei freni con assi verticali in combinazione con la scheda di sicurezza PMCprotego S
  • Riduzione dei costi mediante l’utilizzo di versioni a bassa tensione (1x 110 V AC fino a 3x 230 V AC, grandezza 01-24)

Servo-azionamento flessibile – le caratteristiche di PMCprotego D

Servo-azionamento flessibile
  • 3 versioni con corrente nominale 01-12A, 24A, 24-72A per diversi settori applicativi
  • disattivazione coppia in sicurezza (STO) già integrata nella versione base, ulteriori funzioni di sicurezza in combinazione con la scheda di sicurezza
  • slot per schede di espansione (fieldbus, scheda di sicurezza, scheda per Motion Control ecc.)
  • servo-drive per motori con feedback come resolver o encoder seno-coseno (Hiperface, Endat), BiSS, encoder incrementali o senza sensore
  • azionamento senza encoder per motori sincroni e asincroni fino a 60.000 U/min
  • slot per schede SD per rapidità di messa in servizio e manutenzione
  • comunicazione: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (in preparazione) o con schede opzionali PROFINET, PROFIBUS
  • marchi di certificazione per un utilizzo internazionale

Per un controllo semplice di ogni applicazione grazie a PMCprotego D

  • versatilità di utilizzo, poiché il dispositivo supporta oltre 50 sistemi di feedback e diverse tecnologie motore
  • anche i requisiti più complessi vengono soddisfatti grazie ad algoritmi di controllo integrati (massima silenziosità di funzionamento, ad es. per il settore medico e per velocità dei motori più elevate)
  • conformità alle Norme UE, ad es. Norme per il risparmio energetico e relative alla sicurezza
  • semplicità di utilizzo e gestione, per una rapida installazione e messa in servizio

 

Per una regolazione semplice di ogni applicazione grazie a PMCprotego D

Diagnostica integrata

Il servo-drive rende disponibili tutte le informazioni e gli avvisi relativi ai sistemi di controllo principali: 

  • dati del motore
  • dati di regolazione
  • stati delle diverse interfacce
  • messaggi di errore
  • messaggi di avviso
  • processi di movimentazione

Per l'elaborazione grafica dei dati è possibile utilizzare l'apposito strumento grafico.

Grazie a PMCprotego D è possibile controllare lo stato dell'impianto in qualunque momento, ed eliminare rapidamente qualsiasi errore o guasto dovesse verificarsi. E' così possibile risparmiare in termini di tempo durante le fasi di messa in servizio e di produzione!

 

Diagnostica integrata

Settori di impiego del servo-drive

Nostra gamma di prodotti: Servo-drive PMCprotego D

PMCprotego D

I servo-drive di sicurezza PMCprotego D sono dotati della funzione "disattivazione coppia" già nella versione base. Per le funzioni di movimentazione, arresto e frenatura in sicurezza è possibile utilizzare la scheda di sicurezza PMCprotego S nel servo-drive.

Accessori per PMCprotego D

E' possibile selezionare gli accessori più adatti dalla vasta gamma disponibile. Non esitate a contattarci se doveste avere necessità di versioni personalizzate del dispositivo.

Dispositivo di accumulo di energia PMCenergy SD

Risparmio di energia con la tecnologia di azionamento: I nuovi dispositivi di accumulo di energia PMCenergy SD, in combinazione con i servo-drive PMCprotego D e PMCtendo DD5, consentono di risparmiare energia!

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso