I moderni servo-drive di Pilz possono essere impiegati come controller per l'azionamento nelle più svariate tecnologie motore. In tal modo è possibile gestire l'operatività e il funzionamento di servo-motori, motori asincroni e motori lineari. È inoltre possibile utilizzare i servo-drive per gestire azionamenti diretti rotativi, attuatori servo-lineari e applicazioni con motori particolari.
Servo-drive
Servo-drive: gli inverter che gestiscono ogni funzione di regolazione
Servo-drive PMC SC6 e PMC SI6
Con i servo-drive PMC SC6 e PMC SI6 si beneficia di controller di azionamento combinabili in modo flessibile con il vantaggio di una struttura compatta. La messa in servizio è rapida e avviene con estrema semplicità grazie alla targhetta identificativa elettronica del motore. I controller di azionamento possono essere connessi a tutti i protocolli di comunicazione maggiormente in uso. PMC SI6 offre una soluzione multiasse scalabile particolarmente adatta per l’impiego in macchine e impianti di grandi dimensioni a partire da 4 assi.
PMC SC6 è invece una soluzione standalone espandibile che può essere impiegata in modo ottimale in macchine e impianti compatti.
Servo-drive PMCprotego D
Il servo-drive PMCprotego D può essere impiegato come controller di azionamento quando è richiesto un elevato livello di flessibilità e sicurezza. È in grado di supportare tutti i principali sistemi fieldbus, feedback e tipi di motore e può essere integrato con semplicità negli ambienti esistenti degli impianti. Questo garantisce estrema apertura nei confronti dei più diffusi sistemi disponibili sul mercato.
La funzione “Disattivazione coppia in sicurezza - Safe torque off (STO)” è già integrata nella versione base. Il servo-drive consente funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento fino a PL e con ciascun feedback, indipendentemente dal tipo di encoder. Grazie al protocollo di feedback digitale del motore HIPERFACE DSL®, i PMCprotego D vengono forniti con un minimo onere di cablaggio.
Gli incredibili vantaggi dei servo-drive
- Risposta flessibile alle modifiche di formato in aggiunta alla realizzazione di numeri di giri più elevati grazie alla moderna tecnologia servo-drive
- Maggiore disponibilità della macchina e conseguente prevenzione di stati di fermo
- Bilanciamento energetico ottimale grazie al collegamento del circuito intermedio con circuito ballast intelligente, eliminazione di circuiti ballast esterni
- Consulenza e assistenza personalizzate dall'installazione alla messa in servizio dell'azionamento
Caratteristiche dei servo-drive
- Architettura hardware e software aperta
- Elaborazione rapida e semplice, documentazione progettuale completa grazie al software operativo semplice e intuitivo
- Ampio campo di tensione da 230 a 480 V (+/- 10%)
- Molteplici interfacce dei servo-drive
- Numerose opzioni di azionamento e interrogazione dello stato per una più semplice integrazione nella macchina
- Posizionamento preciso e regolazione estremamente dinamica grazie a resolver o a encoder ad elevatissima risoluzione
- Rapida messa in servizio e diagnostica tramite servo-drive
Servo-drive per ogni impiego
Il servo-drive può essere impiegato per fornire corrente al motore e quindi azionarlo. Offre inoltre molte altre funzionalità:
- Posizionamento (da bus o controllato mediante ingressi)
- Avvio di diversi blocchi di posizionamento
- Controllo di velocità
- Controllo di coppia
- Funzione di trasmissione elettrica
- Macchine utensili
- Macchine per imballaggio
- Macchine per la stampa
- Produzione della carta
- Riempimento
- Handling/robotica
- Macchine utensili
- Pick & place
- Banchi di prova
- Industria dei semiconduttori
- Applicazioni speciali per servo-drive (ad es. reggiatura o pinze per saldatura)
Settori
La gamma di prodotti Pilz: Servo-drive
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch