La novità mondiale PSENmat è un tappeto di sicurezza con funzione di interruttore integrata. Questo tappeto di sicurezza è idoneo non solo per il controllo delle superfici. PSENmat è dotato di una funzione di comando che attiva azioni predefinibili liberamente. Tutto ciò è possibile grazie a un pulsante virtuale integrato.
Il tappeto di sicurezza PSENmat è un dispositivo di protezione sensibile alla pressione per la protezione del lavoratore conforme a EN ISO 13856-1. Il tappeto di sicurezza rileva in modo preciso la presenza e la posizione delle persone e ne trasmette i dati al sistema di sicurezza. Se PSENmat rileva l’accesso di persone nella zona pericolosa rallenta o arresta la macchina (protezione all’accesso). Quando le persone si trovano nel campo protetto, il tappeto di sicurezza impedisce anche il riavvio involontario della macchina (protezione di accesso dal retro).
Il tempo di intervento è ≤ 25 millisecondi.