Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati per determinare posizione e velocità. Il primo encoder rotativo disponibile è un encoder assoluto da utilizzare nel sistema di automazione PSS 4000. Il dispositivo trasmette valori di posizione assoluti e diversitari la cui plausibilità è verificata nell'applicativo. Il sensore è dotato di un sistema di misurazione ottico e magnetico. Due dispositivi riuniti in uno solo!
Encoder rotativo PSENenco
Encoder rotativo standard, ma sicuro
Posizione sicura, velocità sicura - I vantaggi in breve
- Controllo sicuro di velocità e posizione
- Trasferimento della funzione di controllo di sicurezza nel software applicativo
- Elevata flessibilità nel controllo dei valori limite grazie al controllo dinamico nel programma applicativo
- Sostituzione della camma meccanica con la camma elettronica di sicurezza PSS 4000 (incl. encoder rotativo PSENenco)
Caratteristiche dell’encoder rotativo
- Due trasduttori in un'unica custodia
- Diversitari bicanali (1 x ottico, 1 x magnetico)
- 2 Interfacce SSI
- SIL CL 3 e PL "e" nel sistema di automazione PSS 4000
Utilizzo dell’encoder rotativo PSENenco
Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati in particolar modo sulle prsse meccaniche. In questo modo è possibile realizzare una soluzione con “camma elettronica sicura” in sostituzione della camma meccanica. L’utilizzo combinato dell’encoder rotativo PSENenco e del sistema di controllo PSSuniversal PLC con i relativi moduli software consente di raggiungere SIL 3. Questo encoder rotativo può essere utilizzato in qualsiasi situazione che richieda la determinazione della posizione sicura.
Settori di impiego dell’encoder rotativo
Nostra gamma di prodotti: Encoder rotativo PSENenco
Download

Attendere. Caricamento dati in corso
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com