Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope - caratteristiche tecniche

Gli accessori degli interruttori di sicurezza a fune includono rulli di sostegno, funi, carrucole di rinvio e molle di trazione.

Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Confronta Download

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Confronta Download

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Confronta Download

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Confronta Download

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Confronta Download

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com